Termékek közzététele
Single pocket door
UFME
Archivált

Single pocket door

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height pocket window - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single opening element (sash with glazing infill) sliding into a casement hidden in the wall.

Specifikáció
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógen-pf1-gal
  • TermékcsaládDoor windows
  • TermékcsoportPocket
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-08-01
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagComposite
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors