Termékek közzététele
ClassicLine - Grate - Design: Classic
Unidrain A/S

ClassicLine - Grate - Design: Classic

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

To ensure a snug fit, the grating is placed on a countersunk bearing inside the frame

Specifikáció
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1601
  • TermékcsaládLinear drain
  • TermékcsoportGratings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásFlow Fitting
  • UNSPSC névPlumbing adapters
  • UNSPSC kód40141719
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains