Termékek közzététele
HighLine - Corner - Frame
Unidrain A/S

HighLine - Corner - Frame

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).


Specifikáció
  • DK: MK- and VA-approval

    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Frame available in 10, 12, 15 and 25 mm heights (depending on the thickness of the floor tile)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2911
  • TermékcsaládCorner drain
  • TermékcsoportFrames
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásFlow Fitting
  • UNSPSC névPlumbing adapters
  • UNSPSC kód40141719
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains