Termékek közzététele
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, single sash
    Unilux GmbH

    DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, single sash

    Shut out the outside world effortlessly. Stay undisturbed, unburdened, and free. With DesignLine Privacy wood and aluminum windows, privacy is always within reach, thanks to built-in blinds. No unnecessary extras, just sleek and minimalist design. The Privacy line stands for clean, pure aesthetics that never go out of style. Plus, it offers energy savings compared to traditional roller shutters or external blinds.


    Specifikáció
    • Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 32 mm

      Uw: up to 0,80 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóunilux-designline-privacy-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-single-leaf
    • TermékcsaládWood-ALU UNILUX
    • TermékcsoportDesignLine Privacy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 leírásWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows