Termékek közzététele
Wall Bars 19-bars DK 2510 mm 1 Module
Unisport

Wall Bars 19-bars DK 2510 mm 1 Module

4.5/5 csillag4.5(12 vélemény)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Specifikáció
  • Width 806 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító19L-1M
  • TermékcsaládEquipment
  • TermékcsoportWallbars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFenyőfa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 leírásGymnastics and exercising equipment systems

Termék elérhetősége

Európa