Termékek közzététele
Roman Rings UNISPORT J101
Unisport

Roman Rings UNISPORT J101

Beech wood rings with individually adjustable band for each ring. Strong lockable chain fastener with leather coated protective arch. In raised position, the chain is stored in a built-in holder that is included. An easy to use system that allows the rings to be stored in the ceiling space when not in use. In the raised position, the chain is stored in a built-in holder (included). Max. ceiling height varies dependant on product, see below for further information.
Specifikáció
  • Two pairs of rings / Max 6000 mm ceiling height
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító300300
  • TermékcsaládEquipment
  • TermékcsoportRoman Rings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 leírásGymnastics and exercising equipment systems

Termék elérhetősége

Európa