Termékek közzététele
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 4 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 4 Modules

Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Specifikáció
  • Total Width 3030 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító300474
  • TermékcsaládEquipment
  • TermékcsoportWallbars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2475
  • Szélesség (mm)3030
  • Mélység (mm)185
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFenyőfa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)44
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_84
  • Uniclass 2015 leírásSports equipment