Termékek közzététele
Storage Hoist UNISPORT Double
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Double

White (RAL 9016) varnished yoke. Hoist platform made of varnished pine boards. Available in 2 models: "Double" and "Single". Product features / benefits:Frees up floor space Simplifies cleaning Easy to use - operated by a key switch Increases product lifespan 230V motor with extra motor protection Can be wall-mounted or ceiling-mounted. Suitable for mats up to 4000mm x 2000mm x 400mm with a maximum total weight of 75kg with standard motor. The hoists satisfy the applicable legislation and are CE marked. We prioritise safety - which is why all of our hoists come with extra motor protection, carbine hooks with screw locks, reinforced wall brackets and safety-rated cable as standard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító401660
  • TermékcsaládEquipment
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2700
  • Szélesség (mm)3570
  • Mélység (mm)1115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFenyőfa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)100
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_84
  • Uniclass 2015 leírásSports equipment