Termékek közzététele
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted

    Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a timber backboard as standard. Upgradeable to acrylic backboards, as illustrated. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    Specifikáció
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító606728b
    • TermékcsaládBasket
    • TermékcsoportRoof Hinged
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)5280
    • Szélesség (mm)2700
    • Mélység (mm)4700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFunérlemez
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)200
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Hálók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 leírásBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 névBasketball Equipment