Termékek közzététele
Adjustable Bench

Adjustable Bench

The Life Fitness Adjustable Bench adjusts six ways — including flat and incline — to support a variety of workouts for exercisers who use free weights.

Key Features:

  • Angled lumbar pad for ultimate comfort and biomechanical support
  • Fixed seat pad for single adjustment
  • Medium sized wheels create an easy, low profile form of transportation
  • 6 Adjustments: 0°,15°,30°,45°,60°,75°

Product Code: LBR-AD

Footprint (D x W x H): 55” x 25” x 45” (metric cm: 140 x 64 x 114)

Specifikáció
  • Product Code: LBR-AD Footprint (D x W x H): 55” x 25” x 45” (metric cm: 140 x 64 x 114) Recommended Live Area (D x W): 97” x 73” (metric cm: 246 x 185) Machine Weight: 72 lbs (33 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg) Max Capacity: 500 lb (227 kg)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóadjustable-bench
  • TermékcsaládAccesories
  • TermékcsoportBench
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Beltéri edző felszerelések
  • Uniclass 2015 kódSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 leírásGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 névExercise Equipment
  • OmniClass szám23-21 31 00
  • OmniClass névFitness and Exercise Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika