Termékek közzététele
Beam System UNISPORT V300, T2
Beam System UNISPORT V300, T2
    Unisport

    Beam System UNISPORT V300, T2

    The V300 model can be installed in most gymnasiums and is the most useful beam system model.  Two wooden height-adjustable activity beams and three special wooden poles, two of which are movable, allow for several different set-ups.  Can be combined with all types of accessory equipment.  Complete set including steel rails for the ceiling.  Varnished with RAL 9016.
    Specifikáció
    • 5000-9000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBS-V300-T2
    • TermékcsaládEquipment
    • TermékcsoportBeam system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_40_70_55_35
    • Uniclass 2015 leírásGymnastics and exercising equipment systems

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText