Termékek közzététele
Straw bale infill  terrace roof

Straw bale infill terrace roof

Composition (from outside to inside): 1. Waterproofing membrane 2. OSB panel 3. Ventilated void 4. Wood fiber board 5. Straw bale 6. Vapor barrier 7. OSB panel 8. I Beam
Specifikáció
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSBR_12
  • TermékcsaládTerrace roof systems
  • TermékcsoportTerrace roof systems
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)468
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStraw
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)71
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető