Termékek közzététele
Compass | Unisex waterless Urinal
Compass | Unisex waterless Urinal

    Compass | Unisex waterless Urinal

    The Compass has benefitted from a design upgrade. The new design delivers a softer curve improving both appearance and user comfort. The unit also comes with a newly improved ‘soft-close’ lid. The Compass has gained popularity in low-energy homes. This versatile urinal can be used by men, women and children alike. Distinguished by a simple, hygienic, unisex design, the Compass is ideal for locations with a limited water supply.

    Specifikáció
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCompass-Urinal
    • TermékcsaládWaterless Urinal
    • TermékcsoportUnisex Urinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGlass fibre
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals