Termékek közzététele
Crew 180 | waterless Urinal
Crew 180 | waterless Urinal

    Crew 180 | waterless Urinal

    This trough-urinal is ideally suited for venues catering for a large number of males. Widely used in sporting venues, entertainment centres, de-mountable buildings and schools, the Crew is available in four lengths: 120cm, 140cm, 180cm and 240cm. Apart from the obvious water savings, the resilient fibreglass material provides a high level of protection against vandalism.

    Specifikáció
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCrew-180-Urinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)322
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGlass fibre
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)16.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals