Termékek közzététele
Campana elettronica
Urmet
Archivált

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Specifikáció
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1043_041
  • TermékcsaládFire
  • TermékcsoportActuator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • ETIM-kódEC002648
  • ETIM-névAccessories for fire detector