Termékek közzététele
URSA  XPS N III L petites plaques FR
URSA  XPS N III L petites plaques FR
    URSA by Etex

    URSA XPS N III L petites plaques FR

    The URSA XPS range is for people that are looking an easy to handle and install insulation with a high level mechanical resistance in compression. The range is specifically recommended for some applications: heating floors, flat roofs, insulation by the outside, green roofs,... The major advantages of URSA XPS are: - High thermal performance, - Exceptional mechanical resistance, - Perfect resistance to water and humidity, - Easy to handle and to cut, - Good resistant to the freeze-thaw cycles
    Specifikáció
    • URSA XPS N III L is a smooth surfaced type N (cells containing air) extruded polystyrene board with leather and hinged edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 0.90, 1.20, 1.50, 1.80, 1.95, 2.20, 2.50, 2.80, 3.35, 3.55 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/450 and the performance declaration n°33XPSN3016111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,036 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 300 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, compression creep CC(2/1,5/50)125, short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%, forced absorption by diffusion WD(V) 3% and freeze-thraw cycle resistance FT2.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFR_MAT_XPS_N_300_36_L_100_1
    • TermékcsaládURSA XPS
    • TermékcsoportInsulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország