Termékek közzététele
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG is a thermal rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to premium performance coated glass facers with a light color face on one side of the board and a dark color face on the other side.Codes & Compliances ASTM C 1289IBC Chapter 26 and IRC Section R316Numerous NFPA 285 compliant assembliesNumerous UL 263 hourly designsDRJ Technical Evaluation Report 1402-02Miami Dade County Product Control ApprovedCalifornia Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420California Bureau of Household Goods and ServicesCCMC 13460-L; Type 1, Class 3UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more detailsCAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Specifikáció
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L; Type 1, Class 3
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóxci-cg-rigid-insulation-panel
  • TermékcsaládXci Wall Products
  • TermékcsoportExternal Wall Insulated Boards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Panels

Termék elérhetősége

Észak-Amerika