Termékek közzététele
URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Specifikáció
  • URSA HOMETEC 35 (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 10.000 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.85 m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.40 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.55 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm]; thermal resistance R=6.25 [m2K/W] -thickness 220[mm]; thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm]; thermal resistance R=7.40 [m2K/W] -thickness 260[mm];
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBE_MAT_GLW_TER_Hometec_35_60_1
  • TermékcsaládURSA TERRA
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)1.32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
  • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Európa