Termékek közzététele
URSA  XPS NIII - EI IT
URSA  XPS NIII - EI IT
URSA  XPS NIII - EI IT
    URSA by Etex

    URSA XPS NIII - EI IT

    URSA XPS extruded polystyrene products are excellent thermal insulators with many advantages. Their closed cell structure allows for very low thermal conductivity and high levels of thermal insulation. URSA XPS also has excellent mechanical properties, with a compressive strength of 300 kPa. This, combined with low water absorption, makes URSA XPS an excellent choice for thermal insulation of perimeter walls and interior walls.
    Specifikáció
    • URSA XPS NIII EI extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, interlocking edges on long sides, straight on short sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 2800 mm, thickness 30, 40, 50, 60, 80, 100 and 120 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30, 3.10 and 3.60 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 130 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; frost thaw cycle resistance <1%; use limit temperature -50/+75°C; tolerance on thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIT_MAT_XPS_N_300_35_EI_100_1
    • TermékcsaládURSA XPS
    • TermékcsoportInsulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeSzlovénia
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation