Termékek közzététele
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

A board for acoustic and thermal insulation, made of mineral wool with the highest acoustic parameters. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
Specifikáció
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • TermékcsaládURSA GLASSWOOL
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
  • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation