Termékek közzététele
6-Person Construction Trailer With Shower
VAC

6-Person Construction Trailer With Shower

6-Person Construction Trailer With Shower
Specifikáció
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbase-vie-6D
  • TermékcsaládBase vie autonome VAC
  • TermékcsoportBase vie autonome avec douche
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2900
  • Szélesség (mm)2350
  • Mélység (mm)6650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1500
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_40_50
  • Uniclass 2015 leírásService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 névUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK