Termékek közzététele
EASYCONNECT basket cable tray - EC30
EASYCONNECT basket cable tray - EC30
EASYCONNECT basket cable tray - EC30
EASYCONNECT basket cable tray - EC30
EASYCONNECT basket cable tray - EC30
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC30

    EASYCONNECT®, Resistance and security in 1 Click.

    • Speed up installation and reduces costs thanks to its integrated self-coupling system that takes advantage of the elastic properties of steel providing greater resistance, greater safety and a longer lifespan.
    • Reduces environmental impact: 100 metres of installed  EASYCONNECT® basket tray , saves 1kg of steel from joining accessories, thus reducing CO2 emissions by 2,5 kg and saving 3,3 litres of WATER waste.
    • EASYCONNECT® is granted with the international CB certificate by IECEE (IEC 61537), Certified by UL (USA’s NEC, NEMA and NFPA standards) and has successfully pass the most demanding tests for Seismic Resistance (IEC 60980), E90 Class Fire resistance (DIN 4102-12) and Short-circuit Resistance (IEC 61914).
    Specifikáció
    • EASYCONNECT® steel wire mesh cable tray EC30 series

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEASYCONNECT_EC30_basket_cable_tray
    • TermékcsaládCable trays
    • TermékcsoportWire Mesh Cable Trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • ETIM-kódEC000853
    • ETIM-névMesh cable tray
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 19
    • OmniClass névElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika