Termékek közzététele
PUSH PLATES WC - P4
PUSH PLATES WC - P4
PUSH PLATES WC - P4
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P4

    Valsir matches its cisterns with a series of push plates that offer a meticulous and clean style, manufactured in various finishes using ABS or metal. Valsir plates and controls meet the criteria of maximum functionality and take on an important role in terms of aesthetics expressed by the position of the WC in the bathroom.
    Specifikáció
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPLATES_P4
    • TermékcsaládIn-Wall Flush Cisterns
    • TermékcsoportPush plates
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)6.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33_68
    • Uniclass 2015 leírásPush plates
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste