Termékek közzététele
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
    Valsir

    BATHROOM FRAMES - WASHBASIN

    Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
    Specifikáció
    • Valsir lavabo Block S80 frame for wall-hung washbasin, depth of 80 mm, mounted on black painted tubular frame. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall. Supplied with two M12 threaded rods for wall mounting of wall-hung bidet, brass fittings with anti-vibration rubber and supplied with a D 50 waste bend and fixing material. Pre-mounted and supplied with perforated plate for connection of fittings, which allows the fittings to be positioned as required and sliding area for fixing the threaded rods.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWASHBASIN_FRAMES
    • TermékcsaládMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures