Termékek közzététele
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
    Valsir

    BATHROOM FRAMES - BIDET

    Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
    Specifikáció
    • Valsir bidet Block S80 frame for wall-hung bidet, depth of 80 mm, mounted on black painted tubular frame. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall. Supplied with two M12 threaded rods for wall mounting of wall-hung bidet, brass fittings with anti-vibration rubber and supplied with D 50 waste bend and fixing material. Pre-mounted and supplied with perforated plate for connection of fittings which allows the fittings to be positioned as required.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBIDET_FRAMES
    • TermékcsaládMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures