Termékek közzététele
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80
Válvulas Arco

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

A-80 VITAQ VALVE

Quarter-turn angle ball valves for surface mounting where the

connection is made by threaded ends.

Specifikáció
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA-80
  • TermékcsoportVALVULAS ARCO
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-09-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls