Termékek közzététele
Double stem ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO
Válvulas Arco

Double stem ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

VÁLVULA TAJO 2000 VITAQ

• Sistema VITAQ, más vida, menos cal a mayor temperatura.

• Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en aplicaciones de agua potable.

• 100% verificadas a fuga.

• Sin reducción de caudal.

• Construcción robusta e instalaciones seguras.

• Máxima longitud roscada para instalaciones exigentes.

TAJO PRO series are manually operated metallic ball valves, with patented drive system, by its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Plumbing networks

Hot water networks

Heating system

Compressed air networks

It's recommended to use in installations where there is a low frequency of operation of the valves. In these cases and with traditional valves, the ball lock may occur, requiring a torque of drive several times higher than required under normal operating conditions. This high torque causes small deformations that result in clearances between stem and ball, and can even exceed the limit of mechanical strength of stem, resulting in breakage. The patented drive system of TAJO PRO minimizes these problems, giving greater security to services operation and maintenance of such facilities.

Specifikáció
  • Nominal pressure: 40 bar

    Temperature range: -20ºC up to 140ºC Excluding frozen

    Fluid Drinking water, hot water and compressed air

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótajo-pro
  • TermékcsoportVALVULAS ARCO
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-09-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia