Termékek közzététele
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Specifikáció
    • 82750112 82750112U 82751112 82751112U 82752112 82752112U 82753112 82753112U 82759112 82759112U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-left-4-drawers-single-finish
    • TermékcsaládVedum
    • TermékcsoportBathroom cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)692
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)525
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units