Termékek közzététele
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Specifikáció
    • 82740315 82740315U 82741315 82741315U 82742315 82742315U 82743315 82743315U 82749315 82749315U Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1500-double-2-drawers-single-finish
    • TermékcsaládVedum
    • TermékcsoportBathroom cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)357
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)525
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units