Termékek közzététele
Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Specifikáció
  • 5250506000 Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMirror-Cabinet-Basic-600-single-finish
  • TermékcsaládVedum
  • TermékcsoportMirror Cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)640
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMirror Glass
  • Másodlagos anyagChipboard
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásBútor
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units