Termékek közzététele
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Specifikáció
    • 5256100U 5256170U 5256186U 5256190U 5256191U Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMirror-Cabinet-Fryken-600-single-finish
    • TermékcsaládVedum
    • TermékcsoportMirror Cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)737
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMirror Glass
    • Másodlagos anyagChipboard
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units

    Termék elérhetősége

    Európa