Termékek közzététele
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
    VEKA

    Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD

    3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)

    UPVC windows made from VEKA profiles benefit any house. The timelessly classic lines and slightly rounded contours of the SOFTLINE system blend in perfectly with all architectural styles, whether modern or traditional, newly built or renovated. And the technology inside is a perfect match: complex 5-chamber profiles take advantage of the insulating properties of air to fulfil the most demanding heat retention requirements. So you will experience a comfortable, balanced atmosphere whatever the weather – and succeed in significantly reducing your heating bill.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófixed-in-frame-window-veka
    • TermékcsaládVEKA Softline 70 AD
    • TermékcsoportFixed Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_92
    • Uniclass 2015 leírásUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • OmniClass szám23-17 13 17 11
    • OmniClass névPlastic Fixed Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia