Termékek közzététele
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
    VEKA

    Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD

    4.5/5 csillag4.5(17 vélemény)

    SOFTLINE 82 satisfies the most demanding safety, insulation and functional requirements. Its thermally enhanced profile geometry makes it extremely effective as a heat barrier. Add to that the proven VEKA build quality with wall thicknesses conforming to RAL Class A, and you have all the stability and innovation you need – making SOFTLINE 82 ideal for creating large, floor-to-ceiling solutions that meet the highest structural demands.

    Tags: 
    Fenster, Kippfenster, PVC, PVCFenster, PVC-Fenster, PVC Fenster, DK-Fenster, DK Fenster, Dreh Kipp Fenster, Dreh Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Glas, Profilsystem, Profilsysteme, VEKA, Softline, Softline 82 MD, Window, Tilt window, Tilt&Turn Window, Tilt and Turn Window, PVC Window

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóveka-tilt-and-turn-window
    • TermékcsaládVEKA Softline 82 MD
    • TermékcsoportTilt and Turn Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_92
    • Uniclass 2015 leírásUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows