Termékek közzététele
Wood Alu Frederiksberg Window Type 10
VELFAC

Wood Alu Frederiksberg Window Type 10

VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóclass_fred_type10
  • TermékcsaládVELFAC Classic
  • TermékcsoportClassic windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-04-22
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • ETIM-kódEC003536
  • ETIM-névWindow (complete with frame)
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 leírásWindow units
  • OmniClass szám23-17 13 13
  • OmniClass névMetal Windows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Svédország