Termékek közzététele
VELFAC In Tilt and Turn Window
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóIn04_TTOL
  • TermékcsaládVELFAC In
  • TermékcsoportWindows and casement doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715