Termékek közzététele
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer. 

     • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
     • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
     • Comes as twin and triple
     • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
     • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
     
    • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
    • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

     

    VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEAZ-W-S-U
    • TermékcsaládMini Dormer
    • TermékcsoportTwin-Triplet Mini dormer
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFunérlemez
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névFlashings
    • UNSPSC kód30151602
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
    • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
    • OmniClass szám23-13 41 13
    • OmniClass névRoof Flashings
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia