Termékek közzététele
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC BASIN MIXER R-MTD CHROME T.SPT

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA5544
    • TermékcsaládCERAPLUS SAFE
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)291
    • Szélesség (mm)197
    • Mélység (mm)212
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.86
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_99
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin thermostatic water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings