Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3059
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportShower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)158
    • Mélység (mm)184
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.181
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets