Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3062
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportKitchen Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)184
    • Szélesség (mm)192
    • Mélység (mm)226
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.157
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets