Termékek közzététele
SETH Electrically Heated Louvers
Veotec Americas

SETH Electrically Heated Louvers

Electric Heated Louver (SETH) will mitigate snow and ice without significantly heating the air and is a vertical-style louver capable of removing large quantities of rain and fog from the air stream. A typical air temperature rise of 1 to 2F is possible.


Specifikáció
  • Eliminate moisture from fluid heating and cooling with drift eliminators and vane and coil technology from Veotec Americas. In one compact unit, you’ll see a high level of moisture removal while you continue to heat or cool the inlet air.

    Our eliminator is a great choice from a variety of units.

    • Air inlet anti-icing
    • Power generation systems
    • Oil and gas units
    • HVAC systems
    • Ventilation systems
    • Diesel engine air intakes

    Do you need to winterize your air inlets? Ask us about our drift eliminators and other options. For a consultation and free quote, call us now at (952) 582-4918.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóseth-electrically-heated-louvers
  • TermékcsaládHeating and Cooling
  • TermékcsoportElectrical
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 23 19 11
  • OmniClass névHeat Exchangers for Ventilation Air