Termékek közzététele
VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Non-Reinforced EPDM membranes are available in 45-mil, 60-mil and 90-mil thicknesses and are ideal for new roof construction and re-roofing applications. Pre-cleaned EPDM allows primer to be roller applied, while dusted sheets are available in widths up to 50' and lengths of up to 200'.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóversigard-epdm
  • TermékcsaládMembranes
  • TermékcsoportEPDM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 leírásMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok