Termékek közzététele
VersiGard® EPDM with QAT

VersiGard® EPDM with QAT

About VersiGard EPDM with QATOne of the most critical portions of a VersiGard EPDM installation is made faster and easier with Quick-Applied Tape (QAT) Seam Technology. With QAT Seam Technology, QA Seam Tape is factory applied to the membrane, greatly reducing the time required for completing seams and minimizing your labor costs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóversigard-epdm-with-qat
  • TermékcsaládMembranes
  • TermékcsoportEPDM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 leírásMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok