Termékek közzététele
VersiGard® QA

VersiGard® QA

About VersiGard QA EPDMVersico’s QA EPDM Membranes are available in non-reinforced and reinforced black EPDM and non-reinforced white EPDM. QA non-reinforced and reinforced black EPDM membranes can be installed in temperatures as low as 20°F (-7°C) and white QA EPDM membranes 32°F (0°C), which make these membranes a great cold weather solution.

Not only is it a low-VOC product, QA EPDM membrane offers excellent weatherability and hail resistance, while providing significant labor savings on the rooftop. EPDM’s 50-plus years of proven performance, in combination with Versico’s Quick-Applied Technology, results in an easy-to-install system with trusted seam technology.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóversigard-qa
  • TermékcsaládMembranes
  • TermékcsoportEPDM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 leírásMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok