Termékek közzététele
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Archivált

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Specifikáció
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvetrotech-liteflam
    • TermékcsaládFloor
    • TermékcsoportLite flam
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_35
    • Uniclass 2015 leírásGlazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 88 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFire-Resistant Glazing
    • OmniClass szám23-13 33 21 19
    • OmniClass névAll-Glass Entrances
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText