Termékek közzététele
KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner

The Kontur hanging lamp frames light within its streamlined black silhouette. Imbedded with LEDs, the frame appears to float from nearly invisible cables. Housing a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes are balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical diffuser, Kontur collection generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When combined with the reflector, it lends the look of raining light.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-kontorno-6436-ul-certificate
  • TermékcsaládLuminaires for Internal Lighting
  • TermékcsoportPendant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures