Termékek közzététele
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
    Vibia

    MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato

    The Mayfair lamps are a Diego Fortunato design proposal. The lamp is a re-imagining of the hanging lamps traditionally used over billiards tables. An innovative and fresh approach to lighting. The entire Mayfair collection incorporates LED lighting and comes in various finishes: white, black, gold, and copper.
    Specifikáció
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvibia-mayfair-5525_ul-certificate
    • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
    • TermékcsoportPendants
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-30
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)11.75
    • Mélység (hüvelyk)11.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCink
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)4.19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring