Termékek közzététele
PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell
Vibia

PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. Puck achieves great purity of line and beauty of form. The use of triplex opal blown glass of the highest quality and the white cast aluminum body gives the product a perfect finish. Puck produces warm diffused illumination without glare. Whether selecting the single button of glass or a design with multiple diffusers each design only requires one junction box for mounting. This allows for extending the illuminated design. Available in 7 sizes, with choice of Halogen or LED lamping they are suitable for wall or ceiling applications.

Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-puck-5412
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportWall / Ceiling Fixtures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-11-24
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Puerto Rico