Termékek közzététele
9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950043
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCoffee Tables
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings