Termékek közzététele
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
    viccarbe
    Archivált

    Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    Inspired by the physiognomy and movement of sharks, Jaime Hayon has created the Aleta collection for Viccarbe. The collection is designed and created for use in public spaces like restaurants, hotels or offices as well as residential spaces. For the production of this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources.
    Specifikáció
    • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Structure in solid oak wood stained with the finishes of our collection. Black or white plastic glides with or without felt.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAleta-Lounge-Chair-Four-Wooden-Armrest
    • TermékcsaládAleta
    • TermékcsoportAleta Lounge Chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)825
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)15.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek