Termékek közzététele
Amarcord Quartz Countertop
Amarcord Quartz Countertop
Amarcord Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Amarcord Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta Amarcord, Vicostone Amarcord is a unique design with pure white marble background go with special pattern of strong and trendy brown-grey vein.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóamarcord-quartz-countertop
    • TermékcsaládExotic Collection
    • TermékcsoportAmarcord BQ9500
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework